Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0269 - Clamping levers with plastic handle external thread
Bill of material
K0269.1061X40
BESTKIPP
Order No.
K0269.1061X40
AUSF
version
Steel
FARBE
Colour
black grey RAL 7021
GR
size
1
X
External thread
M 6
L
Length
40 mm
H1
height
4.0 mm
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.5 mm
H
height
24.5 mm
H2
height
15.0 mm
H3
height
30.0 mm
H4
height
33.5 mm
A
Length
40.0 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7.5 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0207 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245104123
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.